Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Elektromagnetski ventil, EV220X, Funkcija: Vanjska kontrola, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

Preporuke za medij: Water & Brine, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]5/8 in
FunkcijaVanjska kontrola
Indeks specifikacijaEV220X 15B G 12E UN000
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kv vrijednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psig]232 psig
Material DescriptionValve EV220X 15B G 12E EC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV220X 15
PogonX
Preporuke za medijWater & Brine
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP dossier product nameEV220X
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogonaNema sustava
Veličina sapnice [mm]15.00 mm
Vrsta proizvodaEV220X
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.762 Kilogram
Neto težina0.708 Kilogram
Volumen0.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm