Danfoss logo
Solenoid valve NO G 1, EV250B_032U5356, 132U2457

Elektromagnetski ventil, EV250B, Funkcija: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

032U5356

Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Odobrenje: SINTEF; UA, Materijal tijela: DZR mjed, Rad: Upravljanje s potpomognutim dizanjem, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]6.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]7/8 in
FunkcijaNO
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV250B 22BD G 1E NO000
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Kv vrijednost [m³/h]5.200 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV250B 22BD G 1E NO000
Materijal spojaDZR mjed
Materijal tijelaDZR mjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeSINTEFUA
Oznaka vrsteEV250B 22
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijTechnical & Soft Water
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]150 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadUpravljanje s potpomognutim dizanjem
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]60 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]140 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]22.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV250B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.07 Kilogram
Neto težina1.01 Kilogram
Volumen1.295 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423214303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm