Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Elektromagnetski ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5252

Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Materijal tijela: DZR mjed, Rad: Upravljanje s potpomognutim dizanjem, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1/2 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV250B 12BD G 12E NC000
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Kv vrijednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEV250B 12BD G 12E NC000
Materijal spojaDZR mjed
Materijal tijelaDZR mjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeDNVGL-CG-0339GLSINTEFUA
Oznaka vrsteEV250B 12
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijTechnical & Soft Water
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]100 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]100 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadUpravljanje s potpomognutim dizanjem
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]12.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV250B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.577 Kilogram
Neto težina0.53 Kilogram
Volumen0.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423179152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm