Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Elektromagnetski ventil, EV310B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U4929

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 3/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina3/2
Cv vrijednost [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]20.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]290.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1/16 in
FunkcijaNO
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV310B 1.5B G 14F NO000
Količina po obliku pakiranja16 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.080 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]30.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]435.0 psig
Maks. radni tlak [bar]20.0 bar
Maks. radni tlak [psig]290 psig
Material DescriptionValve EV310B 1.5B G 14F NO000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV310B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteEV310B 1.5
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product nameEV310B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]40 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]104 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]1.50 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV310B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.331 Kilogram
Neto težina0.305 Kilogram
Volumen0.283 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm