Elektromagnetski ventil, EV310B, Funkcija: NC, Prirubnica, 0.15 m³/h, FKM
032U4923
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 3/2
032U4923
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 3/2 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.170 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 232.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 5/64 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 24.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 348.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
| Material Description | Valve EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv programa dijelova | EV310B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | EV310B 2 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Pribor proizvoda | PrirubnicePribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Izravno upravljanje |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier product name | EV310B - solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 40 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 104 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina priključka [mm] | 32 mm |
| Veličina sapnice [mm] | 2.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV310B |
| Vrsta spoja | Prirubnica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.231 Kilogram |
| Neto težina | 0.21 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |