Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Elektromagnetski ventil, EV225B, Funkcija: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380629

Preporuke za medij: Para, Odobrenje: UL; CE; UR; UA, Materijal tijela: DZR mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakViličasta stopica DIN 43650-A
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/4 in
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]5.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionVentil EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS
Materijal spojaDZR mjed
Materijal tijelaDZR mjed
Materijal za brtvljenjePTFE
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]220 V
Napon napajanja[V] AC220 V
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEUAULUR
Opcija svitkaSpojni
Oznaka vrsteEV225B 20
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Potrošnja energije [W] 60 Hz12.0 W
Preporuke za medijPara
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]185 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]365 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]40 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]104 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]20.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV225B
Vrsta spojaG
Vrsta svitkaBQ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.502 Kilogram
Neto težina1.44 Kilogram
Volumen1.295 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428473064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm