Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Elektromagnetski ventil, EV212B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3751

Preporuke za medij: Technical & Soft Water, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]12.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]174.046 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]1/8 in
FunkcijaNC
Indeks specifikacijaEV212B 3SS G 14F NC000
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kv vrijednost [m³/h]0.300 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]18.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]261.0 psig
Maks. radni tlak [bar]12.0 bar
Maks. radni tlak [psig]174 psig
Material DescriptionValve EV212B 3SS G 14F NC000
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeDNVGL-CG-0339
Oznaka vrsteEV212B 3
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijTechnical & Soft Water
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]3.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV212B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.312 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Volumen0.251 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428539371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm