Elektromagnetski ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM
032U3707
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2
032U3707
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Zatvoreni sa odvodom (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 3.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 44.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 5/16 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Agresivan medij |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 232.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 3.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 44 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Valve EV210B 8SS G 12F NC000 |
| Materijal spoja | Nehrđajući čelik |
| Materijal tijela | Nehrđajući čelik |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv programa dijelova | EV210B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV210B 8 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | B |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 20 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 30 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Izravno upravljanje |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 194 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dossier product name | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.53 in |
| Veličina sapnice [mm] | 8.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV210B |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.329 Kilogram |
| Neto težina | 0.31 Kilogram |
| Volumen | 0.253 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |