Danfoss logo
EV225B Solenoid valve DZR without coil, NC G 1/2

Elektromagnetski ventil, EV225B, Funkcija: NC, NPT, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U3691

Preporuke za medij: Para, Odobrenje: C UL US LISTED, Materijal tijela: DZR mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]2.550 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.700 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]10.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/8 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV225B 10BD N 12T NC000
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komentari o toleranciji medijaMalo agresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]2.200 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]363.0 psig
Maks. radni tlak [bar]24.1 bar
Maks. radni tlak [psig]350 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV225B 10BD N 12T NC000
Materijal spojaDZR mjed
Materijal tijelaDZR mjed
Materijal za brtvljenjePTFE
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDcURus recognized
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV225B 10
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Preporuke za medijPara
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]185 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]365 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]40 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]104 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]10.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV225B
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.469 Kilogram
Neto težina0.415 Kilogram
Volumen0.88 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423231171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm