Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Elektromagnetski ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3654

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Nehrđajući čelik, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]30.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]435.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frakcija veličine sapnice [in]1/8 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210B 3SS G 14F NC000
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o toleranciji medijaAgresivan medij
Kv vrijednost [m³/h]0.300 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]45.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]653.0 psig
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psig]435 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEV210B 3.0SS G 14F NC000
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV210B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteEV210B 3
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]3.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.296 Kilogram
Neto težina0.27 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423180066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm