Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Elektromagnetski ventil, EV210B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Preporuke za medij: Water & Brine, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]2.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]29.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]1/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/16 in
FunkcijaNO
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210B 4.5 G 14E NO000
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij140 °C/3.6 bar low press steam
Kv vrijednost [m³/h]0.550 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]52.5 bar
Maks. ispitni tlak [psig]761.4 psig
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]507 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEV210B 4.5B G 14E NO000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeEPDM
Naziv programa dijelovaEV210B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV210B 4.5
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijWater & Brine
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-22 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier product nameEV210B brass NO - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]4.50 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.218 Kilogram
Neto težina0.199 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm