Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 3/8

Elektromagnetski ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

032U3608

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UA, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationZatvoreni sa odvodom (sistem)
Broj načina2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]6.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.000 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]87.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]0.000 psi
Dimenzija priključka [in]3/8
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1/4 in
FunkcijaNC
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV210B 6B G 38F NC000
Količina po obliku pakiranja20 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]0.700 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]16.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]232.0 psig
Maks. radni tlak [bar]6.0 bar
Maks. radni tlak [psig]87 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionEV210B 6.0B G 38F NC000
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeFKM
Naziv programa dijelovaEV210B
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeDNVGL-CG-0339UA
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteEV210B 6
Područje primjene WEEE-aYes
PogonB
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]20 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]20 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadIzravno upravljanje
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona13.5 mm
Veličina pogona [in]0.53 in
Veličina sapnice [mm]6.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV210B
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.301 Kilogram
Neto težina0.28 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423179244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm