Elektromagnetski ventil, EV210S, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM
032H8185
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 2/2
032H8185
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Zatvoreni sa odvodom (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 0.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 11.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 160.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1/4 |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 5/32 in |
| Funkcija | NC |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
| Indeks specifikacija | EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Komentari o toleranciji medija | Neutralni medij |
| Kv vrijednost [m³/h] | 0.260 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 16.5 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 239.5 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 11.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 160 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 20 cSt |
| Material Description | Valve EV210S 3.5B G 14F NC000 |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Materijal za brtvljenje | FKM |
| Naziv programa dijelova | EV210S |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | EV210S 3.5 |
| Pogon | S |
| Pokazivač smjera protoka | Ugravirana strelica za 1 smjer |
| Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 10 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 10 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Izravno upravljanje |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sustav pogona [mm] | 9.0 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | 9 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.35 in |
| Veličina sapnice [mm] | 3.50 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | EV210S |
| Vrsta spoja | G |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.102 Kilogram |
| Volumen | 0.113 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255212638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |