Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Elektromagnetska zavojnica, VPV, 1 m, Napon napajanja[V] AC: 220 - 240, Industrijsko pakiranje

061N4133

Materijal tijela: Polimer, Napon napajanja[V] AC: 220 - 240, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žicePlava
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]39.00 in
Duljina kabela [m]1.000 m
Električni priključakKabel
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoNe
Klasa izolacijeB
Količina po obliku pakiranja100 pc
Maks. temperatura okoline80 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Materijal tijelaPolimer
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv programa dijelovaEV/PV solenoid valves
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEVDE
Oznaka vrsteVPV-MOAJ502C1
Potrošnja energije [W]7.0 W
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
SvitakDa
Temperatura svitka, maks. [°C]125 °C
Temperatura svitka, maks. [°F]257 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaVPV

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.141 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Volumen0.167 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm