Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Elektromagnetska zavojnica, VPV, 0.6 m, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Industrijsko pakiranje

061N4095

Materijal tijela: Polimer, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Boja žicePlava
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]23.60 in
Duljina kabela [m]0.600 m
Električni priključakKabel
EU RoHS usklađenostOut of scope
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
Klasa izolacijeB
Količina po obliku pakiranja100 pc
Maks. temperatura okoline125 °C
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100
Materijal tijelaPolimer
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Naziv programa dijelovaEV/PV solenoid valves
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteVPV-MOAI523UT1
Potrošnja energije [W]8.0 W
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
SvitakDa
Temperatura svitka, maks. [°C]125 °C
Temperatura svitka, maks. [°F]257 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaVPV

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.129 Kilogram
Neto težina0.124 Kilogram
Volumen0.26 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428268783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm