Elektromagnetska zavojnica, VPV, 0.6 m, Napon napajanja[V] AC: 220 - 240, Industrijsko pakiranje
061N4023
Materijal tijela: Polimer, Napon napajanja[V] AC: 220 - 240, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 100
061N4023
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja žice | Plava |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 23.60 in |
| Duljina kabela [m] | 0.600 m |
| Električni priključak | Kabel |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| Klasa izolacije | B |
| Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
| Maks. temperatura okoline | 125 °C |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100 |
| Materijal tijela | Polimer |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 220 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv programa dijelova | EV/PV solenoid valves |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEVDE |
| Oznaka vrste | VPV-MOAJ503B1 |
| Potrošnja energije [W] | 7.0 W |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Svitak | Da |
| Temperatura svitka, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura svitka, maks. [°F] | 257 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | VPV |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.129 Kilogram |
| Neto težina | 0.124 Kilogram |
| Volumen | 0.154 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |