Elektromagnetska zavojnica, BV230B, Kabel, 1.5 m, Napon napajanja[V] AC: 230, Više pakiranja
018Z6129
Električni priključak: Kabel, Napon napajanja[V] AC: 230, IP raspon kućišta: IP65
018Z6129
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 60.00 in |
| Duljina kabela [m] | 1.500 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Kabel |
| Električni priključak | Kabel s 3 jezgre |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | Coil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEX – kat. 3 – područje 2UA |
| Oznaka vrste | BV230B |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje konduktora [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 11.0 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Leptir-vijak |
| Priključak svitka | Kabel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standardni električni priključak | ATEX 94/9/EF PODRUČJE 2 |
| Sukladnost | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BV230B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.463 Kilogram |
| Neto težina | 0.383 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.866 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718100 |