Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Elektromagnetska zavojnica, BV230B, Kabel, 1 m, Napon napajanja[V] AC: 230, Više pakiranja

018Z6127

Električni priključak: Kabel, Napon napajanja[V] AC: 230, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekst-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]40.00 in
Duljina kabela [m]1.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
Električni priključakKabel s 3 jezgre
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1m cable ATEX
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEX – kat. 3 – područje 2UA
Oznaka vrsteBV230B
Područje konduktora [mm2]3 x 0.75 mm2
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]11.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakATEX 94/9/EF PODRUČJE 2
SukladnostEN 60079-0EN 60079-7
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBV230B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.406 Kilogram
Neto težina0.31 Kilogram
Volumen0.897 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428844284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm