Danfoss logo
BL High performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BL024D, Kabel, null: 24, Više pakiranja

018Z0291

Električni priključak: Kabel, null: 24, IP raspon kućišta: IP65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
Duljina kabela [in]78.74 in
Duljina kabela [m]2.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionESIC ASS`Y 4-20 MA WITH COIL
Naziv programa dijelovaEV260B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteBL024D
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] DC23.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaMatica i pričvrsni komad
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)4
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBL024D

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.782 Kilogram
Neto težina0.757 Kilogram
Volumen1.688 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm