Danfoss logo
BA high performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BC230C, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Više pakiranja

042N7518

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja45 pc
Material Description220/230V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteBC230C
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 50 Hz12.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz9.5 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]25.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]19.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product name042N7518
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBC230C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.163 Kilogram
Volumen0.12 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422030782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm