Elektromagnetska zavojnica, BC110C, DIN viličasta stopica, Više pakiranja
042N7517
Električni priključak: DIN viličasta stopica, IP raspon kućišta: IP00
042N7517
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP00 |
| Količina po obliku pakiranja | 45 pc |
| Material Description | COIL110V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 110 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 110 V |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | BC110C |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 9.0 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 23.0 VA |
| Potrošnja energije, 60 Hz [VA] | 18.0 VA |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 104 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BC110C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.182 Kilogram |
| Neto težina | 0.169 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028574 |