Danfoss logo
Elektromagnetska zavojnica, AZ024DS, DIN viličasta stopica, null: 24, Industrijsko pakiranje-product-details

Elektromagnetska zavojnica, AZ024DS, DIN viličasta stopica, null: 24, Industrijsko pakiranje

042N8617

Električni priključak: DIN viličasta stopica, null: 24, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela042N7617
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionCoil AZ024DS 24V DC I/P 40
Naziv programa dijelovaEV220SEV220T
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Oznaka vrsteAZ024DS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] DC6.5 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Karakteristike
Vrijednost
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaUL 429
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAZ024DS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.127 Kilogram
Neto težina0.117 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.084 Liter
EAN/UPC5702424593674