Elektromagnetska zavojnica, AZ012DS, DIN viličasta stopica, null: 12, Industrijsko pakiranje
042N8616
Električni priključak: DIN viličasta stopica, null: 12, IP raspon kućišta: IP00
042N8616
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dijela | 042N7616 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP00 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | Coil AZ012DS 12V DC I/P 40 |
| Naziv programa dijelova | EV220SEV220T |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | AZ012DS |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] DC | 6.0 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon snage | Kontinuirano |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | UL 429 |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost | EN 60730-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 9 mm |
| Vrsta proizvoda | AZ012DS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.125 Kilogram |
| Neto težina | 0.116 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593667 |