Elektromagnetska zavojnica, BD230A, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 230, Industrijsko pakiranje
042N8591
Elektromagnetska zavojnica, Vrsta proizvoda: BD230A, Napon napajanja[V] AC: 230, IP raspon kućišta: IP00, Priključak svitka: DIN viličasta stopica
042N8591
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dijela | 042N7591 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | MaticaPričvrsni komad |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP00 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Material Description | COIL 230V 50HZ 15W WITH PLUG+PACKING |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv programa dijelova | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Oznaka vrste | BD230A |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 13.5 W |
| Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 28.0 VA |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Matica i pričvrsni komad |
| Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon snage | Kontinuirano |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 104 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BD230A |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.181 Kilogram |
| Neto težina | 0.169 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.118 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593711 |