Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Elektromagnetska zavojnica, BB230C, DIN viličasta stopica, Industrijsko pakiranje

042N8432

Električni priključak: DIN viličasta stopica, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela042N7432
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Isti proizvod042N7432
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]220 V
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBB230C
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz16.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz14.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]31.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]24.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaMatica i pričvrsni komad
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBB230C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.266 Kilogram
Neto težina0.256 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700