Danfoss logo
Elektromagnetska zavojnica, AP120B, DIN viličasta stopica, Industrijsko pakiranje-product-details

Elektromagnetska zavojnica, AP120B, DIN viličasta stopica, Industrijsko pakiranje

042N8292

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Frekvencija [Hz]: 60 Hz, IP raspon kućišta: IP00
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
Broj rezervnog dijela042N4292
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Isti proizvod042N4292
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja112 pc
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]120 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]110 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjecURus
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteAP120B
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 60 Hz5.0 W
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]11.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAP120B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.114 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.12 Liter
EAN/UPC5702424593650