Elektromagnetska zavojnica, AZ120CS, DIN viličasta stopica, Industrijsko pakiranje
042N8202
Električni priključak: DIN viličasta stopica, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP00
042N8202
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP00 |
| Isti proizvod | 042N4202 |
| Količina po obliku pakiranja | 40 pc |
| Material Description | Coil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40 |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 115 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 120 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, min. [V] | 110 V |
| Naziv datoteke UL certifikata | MH29671 |
| Naziv programa dijelova | EV220S |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | cURus |
| Oznaka vrste | AZ120CS |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 8.5 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Potrošnja energije, 60 Hz [VA] | 14.0 VA |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
| Priključak svitka | DIN viličasta stopica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost | EN 60730-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 9 mm |
| Vrsta proizvoda | AZ120CS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.12 Kilogram |
| Neto težina | 0.112 Kilogram |
| Volumen | 0.15 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |