Danfoss logo
BA high performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BA230A, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Više pakiranja

042N7556

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiČep
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja48 pc
Material DescriptionCOIL 220/230V 50HZ 9W WITH CAP+EMB
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteBA230A
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz12.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]22.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaMatica i pričvrsni komad
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)1
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]104 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBA230A

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.18 Kilogram
Neto težina0.16 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.198 Liter
EAN/UPC5702423015863