Danfoss logo
AM Compact coil

Elektromagnetska zavojnica, AP024B, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, Više pakiranja

042N4293

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV210AEV220AEV310A
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeUAcURus
Oznaka vrsteAP024B
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz5.0 W
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]11.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAP024B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.115 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Volumen0.09 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm