Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Elektromagnetska zavojnica, AZ230CS, DIN viličasta stopica, Više pakiranja

042N4206

Električni priključak: DIN viličasta stopica, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela042N4206
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv programa dijelovaAxium valve
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteAZ230CS
Potrošnja energije [W] 50 Hz2.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz1.7 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]3.8 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]3.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAZ230CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Volumen0.089 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm