Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Elektromagnetska zavojnica, AZ024CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, Više pakiranja

042N4203

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 24, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela042N4203
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV220S
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeUAcURus
Oznaka vrsteAZ024CS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz9.5 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz7.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]18.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]14.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAZ024CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Volumen0.093 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm