Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Elektromagnetska zavojnica, AZ120CS, DIN viličasta stopica, Više pakiranja

042N4202

Električni priključak: DIN viličasta stopica, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]115 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]120 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]110 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV220S
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjecURus
Oznaka vrsteAZ120CS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz8.5 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz7.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]16.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]14.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona9 mm
Vrsta proizvodaAZ120CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.122 Kilogram
Neto težina0.112 Kilogram
Volumen0.087 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm