Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Elektromagnetska zavojnica, BN024D, Razvodni ormarić, null: 24, Više pakiranja

018Z6964

Električni priključak: Razvodni ormarić, null: 24, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018Z6964
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja25 pc
Material DescriptionCoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBN024D
Područje konduktora [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] DC14.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Karakteristike
Vrijednost
Pričvršćenje svitkaMatica i pričvrsni komad
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm] [Max]11.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBN024D

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.574 Kilogram
Neto težina0.537 Kilogram
Volumen0.552 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm