Danfoss logo
BO solenoid coil

Elektromagnetska zavojnica, BO024D, Kabel, 9 m, null: 24, Više pakiranja

018Z6598

Električni priključak: Kabel, null: 24, IP raspon kućišta: IP67
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekst-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
BojaCrna
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiIP67 komplet za brtvljenje
Duljina kabela [in]354.00 in
Duljina kabela [m]9.000 m
Električni priključakKabel
Električni priključakKabel s 3 jezgre
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja6 pc
Komentari o električnom priključkuOžičenje uzemljenja > 4 mm2
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Naziv programa dijelovaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEX - Cat. 2 - Zone 1
Oznaka vrsteBO024D
Područje konduktora [mm2]3 x 0.75 mm2
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] DC11.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaLeptir-vijak
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon kućišta Nema (~)6
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UzemljenjeVanj. stezaljkaGreen/yellow wire
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBO024D

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.321 Kilogram
Neto težina1.3 Kilogram
Volumen3.465 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm