Elektromagnetska zavojnica, BO024C, Kabel, 5 m, Napon napajanja[V] AC: 24, Više pakiranja
018Z6595
Električni priključak: Kabel, Napon napajanja[V] AC: 24, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP67
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6595
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| ATEX prod. tekst | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Boja | Crna |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | IP67 komplet za brtvljenje |
| Duljina kabela [in] | 196.00 in |
| Duljina kabela [m] | 5.000 m |
| Električni priključak | Kabel |
| Električni priključak | Kabel s 3 jezgre |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o električnom priključku | Ožičenje uzemljenja > 4 mm2 |
| Material Description | Coil 24V 50/60HZ 10W + pack ATEX |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv programa dijelova | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | BO024C |
| Područje konduktora [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 10.0 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Leptir-vijak |
| Priključak svitka | Kabel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon kućišta Nema (~) | 6 |
| Raspon snage | Kontinuirano |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Uzemljenje | Vanj. stezaljkaGreen/yellow wire |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BO024C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.026 Kilogram |
| Neto težina | 0.795 Kilogram |
| Volumen | 1.986 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039890 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |