Danfoss logo
BG coil - connection box

Elektromagnetska zavojnica, BG230AS, Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Industrijsko pakiranje

018F8801

Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6801
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod018F6801
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBG230AS
Područje konduktora [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz15.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]28.0 VA
Potrošnja energije, dualno 50Hz [W]13.0 W
Power cons Dual 50Hz [VA]0 mW
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm] [Max]11.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBG230AS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.508 Kilogram
Neto težina0.474 Kilogram
Volumen0.94 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm