Danfoss logo
BF High performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BF230CS, Kabel, 3 m, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Industrijsko pakiranje

018F8290

Električni priključak: Kabel, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]120.00 in
Duljina kabela [m]3.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
Električni priključakKabel s 3 jezgre
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionCoil BF230CS 220-230V 50/60Hz 3m I/12
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUA
Oznaka vrsteBF230CS
Karakteristike
Vrijednost
Područje konduktora [mm2]3 x 0.75 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz17.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz14.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]31.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]24.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm]6.6 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBF230CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.473 Kilogram
Neto težina0.446 Kilogram
Volumen1.265 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428290647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm