Elektromagnetska zavojnica, BY120CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110, Više pakiranja
018F7991
Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110, IP raspon kućišta: IP00
018F7991
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dijela | 018F7663 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | DIN viličasta stopica |
| Električni priključak | 3 x viličasta stopica |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP00 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
| Material Description | Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 110 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 120 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, min. [V] | 110 V |
| Napon napajanja[V] AC | 110 V |
| Naziv datoteke UL certifikata | MH29671 |
| Naziv programa dijelova | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACUAcURus |
| Oznaka vrste | BY120CS |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Potrošnja energije, 50 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Potrošnja energije, 60 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
| Priključak svitka | Priključak, DIN 43650-A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. uvjeti vlažnosti | Bez kondenzacije |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
| Standardni električni priključak | EN175301-803 |
| Sukladnost | EN 60730-1UL 429 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BY120CS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.314 Kilogram |
| Neto težina | 0.3 Kilogram |
| Volumen | 0.319 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |