Danfoss logo
High performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BY120CS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110, Više pakiranja

018F7663

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 110, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F7663
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]120 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]110 V
Napon napajanja[V] AC110 V
Naziv datoteke UL certifikataMH29671
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUAcURus
Oznaka vrsteBY120CS
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 50 Hz14.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz14.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]27.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]27.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1UL 429
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBY120CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.292 Kilogram
Neto težina0.28 Kilogram
Volumen0.272 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428041270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm