Danfoss logo
High performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BB240AS, DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 240, Više pakiranja

018F7352

Električni priključak: DIN viličasta stopica, Napon napajanja[V] AC: 240, IP raspon kućišta: IP00

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F7352
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakDIN viličasta stopica
Električni priključak3 x viličasta stopica
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP00
Isti proizvod018F8352
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionCOIL FI 240V 50HZ 10W SPADE+PACKING.
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja[V] AC240 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBB240AS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz11.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]19.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaDIN viličasta stopica
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]176 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. uvjeti vlažnostiBez kondenzacije
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
Standardni električni priključakEN175301-803
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-15 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključka6.3 mm x 0.8 mm
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBB240AS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.276 Kilogram
Neto težina0.254 Kilogram
Volumen0.268 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm