Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Elektromagnetska zavojnica, BG012DS, Razvodni ormarić, null: 12, Više pakiranja

018F6866

Električni priključak: Razvodni ormarić, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6856
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]0.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod018F8856
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionCOIL 12V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeUA
Oznaka vrsteBG012DS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] DC20.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBG012DS
Vrsta svitkaI

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.644 Kilogram
Neto težina0.564 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379