Elektromagnetska zavojnica, BG110DS, Razvodni ormarić, null: 110, Više pakiranja
018F6860
Električni priključak: Razvodni ormarić, null: 110, IP raspon kućišta: IP67
018F6860
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Plava |
| Broj rezervnog dijela | 018F6860 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Razvodni ormarić |
| Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Klasa izolacije namota svitka | Klasa H do IEC 85 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Material Description | COIL110V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING |
| Naziv programa dijelova | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetska zavojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Oznaka vrste | BG110DS |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] DC | 16.0 W |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicu |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pričvršćenje svitka | Spojni |
| Priključak svitka | Priključna kutija |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon snage | Kontinuirano |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 120 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Standard konstrukcije svitka | VDE 0580 |
| Sukladnost | EN 60730-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina električnog priključka | Pg 13.5 |
| Veličina pogona | 13.5 mm |
| Vrsta proizvoda | BG110DS |
| Vrsta svitka | I |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.582 Kilogram |
| Neto težina | 0.552 Kilogram |
| Volumen | 0.54 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |