Danfoss logo
BN High performance coil

Elektromagnetska zavojnica, BN240CS, Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 208 - 240, Više pakiranja

018F6832

Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 208 - 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6832
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCoil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]208 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]208 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]208 V
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Oznaka vrsteBN240CS
Područje konduktora [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 50 Hz20.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz17.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]43.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]32.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm] [Max]11.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBN240CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.546 Kilogram
Neto težina0.522 Kilogram
Volumen0.601 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm