Danfoss logo
BG coil - connection box

Elektromagnetska zavojnica, BG110BS, Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 110, Više pakiranja

018F6816

Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 110, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6813
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komentari o električnom priključkuLED pokazivač statusa na zavojnici
Material DescriptionCoil BG110BS 110V 60Hz Box LED
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja[V] AC110 V
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBG110BS
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] 60 Hz16.0 W
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]29.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija s LED pokazivačem
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBG110BS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.516 Kilogram
Neto težina0.492 Kilogram
Volumen0.561 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428453899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm