Danfoss logo
BG coil - connection box

Elektromagnetska zavojnica, BG400AS, Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 380 - 400, Više pakiranja

018F6803

Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 380 - 400, Frekvencija [Hz]: 50 Hz, IP raspon kućišta: IP67
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6803
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja24 pc
Material DescriptionCOIL380/400V 50HZ 12W WITH BOX + PACKING
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]400 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]380 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]400 V
Napon napajanja[V] AC [min.]380 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Oznaka vrsteBG400AS
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]15.0 W
Potrošnja energije [W] 50 Hz15.0 W
Potrošnja energije, dualno 50Hz [W]13.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBG400AS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.5 Kilogram
Neto težina0.476 Kilogram
Volumen0.565 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428027816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm