Danfoss logo
EEC electronic coil controller

Elektromagnetska zavojnica, BE240CS, Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 208 - 240, Više pakiranja

018F6783

Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 208 - 240, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6783
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
IP raspon kućištaIP67
Količina po obliku pakiranja30 pc
Material DescriptionŠpulna BE240CS 208-240V 50/60HZ
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]208 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]240 V
Napon napajanja, 60 Hz, min. [V]208 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]208 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBE240CS
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz4.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz4.0 W
Pričvršćenje svitkaSpojni
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]55 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-25 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]130 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-13 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAKV10, AKVH10
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBE240CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.371 Kilogram
Volumen0.417 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm