Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Elektromagnetska zavojnica, BE230DS, Razvodni ormarić, null: 230, Više pakiranja

018F6781

Električni priključak: Razvodni ormarić, null: 230, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6991
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
Električni priključakNavojni kabelski ulaz
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod018F8781
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionCOIL 230V DC AKV WITH BOX+EMB SNAP LOCK
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Oznaka vrsteBE230DS
Područje konduktora [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] DC18.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Karakteristike
Vrijednost
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm] [Max]11.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodAKV
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBE230DS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.338 Kilogram
Neto težina0.313 Kilogram
Volumen0.304 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm