Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Elektromagnetska zavojnica, BE110CS, Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 110, Više pakiranja

018F6730

Električni priključak: Razvodni ormarić, Napon napajanja[V] AC: 110, IP raspon kućišta: IP67, Oblik ambalaže: Više pakiranja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6192
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakRazvodni ormarić
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod018F8730
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionCOIL 110V 10W 50/60HZ W.BOX+EMB SNAP L
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]110 V
Napon napajanja[V] AC110 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEEACUA
Oznaka vrsteBE110CS
Područje konduktora [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz15.0 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz13.0 W
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]28.0 VA
Potrošnja energije, 60 Hz [VA]22.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaPriključna kutija
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm] [Max]11.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tolerancija napona napajanja [%] [maks.]10 % RH
Tolerancija napona napajanja [%] [min.]-10 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina električnog priključkaPg 13.5
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBE110CS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.334 Kilogram
Neto težina0.305 Kilogram
Volumen0.319 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428023139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm