Danfoss logo
BF Coil - Cable

Elektromagnetska zavojnica, BF012DS, Kabel, 1.5 m, null: 12, Više pakiranja

018F6292

Električni priključak: Kabel, null: 12, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
Broj rezervnog dijela018F6292
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]60.00 in
Duljina kabela [m]1.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
Električni priključakKabel s 3 jezgre
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1.5m Cable
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeUA
Oznaka vrsteBF012DS
Područje konduktora [mm2]3 x 0.75 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije [W] DC15.0 W
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm]6.6 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]120 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBF012DS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.418 Kilogram
Neto težina0.321 Kilogram
Volumen1.967 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428025058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm