Danfoss logo
Elektromagnetska zavojnica, BF230AS, Kabel, 1.5 m, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Više pakiranja-product-details

Elektromagnetska zavojnica, BF230AS, Kabel, 1.5 m, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, Više pakiranja

018F6274

Električni priključak: Kabel, Napon napajanja[V] AC: 220 - 230, IP raspon kućišta: IP67

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaPlava
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]60.00 in
Duljina kabela [m]1.500 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
Električni priključakKabel s 3 jezgre
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50 Hz
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP67
Klasa izolacije namota svitkaKlasa H do IEC 85
Količina po obliku pakiranja20 pc
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V]220 V
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]220 V
Naziv programa dijelovaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Naziv proizvodaElektromagnetska zavojnica
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACUA
Oznaka vrsteBF230AS
Karakteristike
Vrijednost
Područje konduktora [mm2]3 x 0.75 mm2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W] 50 Hz12.0 W
Potrošnja energije, 50 Hz [VA]21.0 VA
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicu
Pričvršćenje svitkaSpojni
Priključak svitkaKabel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [mm]6.6 mm
Raspon snageKontinuirano
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]80 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]100 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Standard konstrukcije svitkaVDE 0580
SukladnostEN 60730-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina pogona13.5 mm
Vrsta proizvodaBF230AS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.444 Kilogram
Neto težina0.371 Kilogram
Volumen1.995 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm